Publicar produtos
Halo RL Series
Halo RL Series
Halo RL Series
Halo RL Series

    Halo RL Series

    Traduzido por Google,
    A Série RL pode ser instalada em uma solução sem lata ou retrofit. As guarnições embutidas Halo RL LED são projetadas para uso em novas construções ou reformas. Os downlights Halo RL canless são projetados para serem instalados sem o uso de um invólucro ou caixa de junção. Independentemente da sua preferência de instalação, temos uma opção para você. Escolha sua temperatura de cor diretamente no dispositivo elétrico. Com o toque de um botão, você pode escolher entre 5 temperaturas de cor variando de quente (2700K) à luz do dia (5000K) ou escolher a opção de escurecimento quente para imitar a luz de velas para definir o clima em qualquer espaço. Opções de seleção de lúmen também estão disponíveis para máxima flexibilidade. A série RL é a solução perfeita para iluminação descendente de áreas gerais em retrofit, remodelação ou novas aplicações de construção.
    Especificação
      • Available in 3", 4", and 5/6" RL Recessed Trim and 4" and 6" RL Canless Downlight
      • Baffle and LED Trim with regressed lens
      • Canless or LED Recessed Trim
      • RL Recessed Trim is compatible with most recessed housings
      • 5 Color Selectable CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
      • D2W- Dim-To-Warm Technology included: use your dimmer to warm color temperature from 3000K-1500K
      • Selectable Lumen options available: 4" 600/900 Lumens, 6" 900/1200
      • 120V Input, dimmable down to 5% with select phase cut dimmers
      • Air-tite, wet location listed, IC Rated
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-halo-rl-recessed-mount
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States