Os acabamentos de LED embutidos com luz noturna da HALO vêm em tamanhos de abertura de 4 "e 5/6" e apresentam dois modos: modo downlight para iluminação geral da área e modo de luz noturna para um brilho suave iluminando o acabamento de acrílico. Basta alternar o interruptor de luz para alterar os modos. Escolha a temperatura da cor diretamente no aparelho para o modo downlight. Com o toque de um botão, você pode escolher entre 5 temperaturas de cor que variam de quente (2700K) a luz do dia (5000K) ou escolher a opção de escurecimento quente para imitar a luz de velas para criar um ambiente em qualquer espaço. A lente suave e o brilho uniforme tornam esta solução perfeita em uma infinidade de aplicações residenciais, incluindo quartos de crianças, banheiros, corredores ou qualquer espaço onde você possa precisar de uma luz noturna. Use com novas construções e remodelações de 4", 5" ou 6".
Especificação
Two modes: downlight mode and night light mode
Downlight mode - 5 selectable color temperatures plus Dim-to-Warm
Dim-to-Warm (D2W) technology included: use your dimmer to warm color temperature from 3000K-1500K
2000K CCT gentle glow for night light mode
Toggle switch On-Off-On to change between downlight mode and night light mode
Installs into 4", 5", and 6" new construction and remodel housings
Downlight mode and night light mode both dimmable to 5% with 120V input, phase cut dimming