Publicar produtos
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals
HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals

    HLA Super Adjustable Canless LED Gimbals

    Traduzido por Google,

    O cardan de LED HLA Super Ajustável e Sem Caixa simplifica a instalação, permitindo a montagem direta em drywall ou tetos suspensos sem a necessidade de uma caixa de embutir ou caixa de junção adicional, economizando tempo e dinheiro. As revolucionárias molas de travamento Flip-N-Klip evitam quebras acidentais, tornando a instalação mais rápida, fácil e segura. A Série HLA oferece 5 opções de temperatura de cor selecionáveis ​​em campo, e o cardan inclina até 90° para direcionamento e controle precisos. Projetados para combinar com a aparência e as dimensões da nossa Série HLB, campeã de vendas, os modelos HLA são perfeitos para iluminação de destaque e iluminação de tarefas.

    Especificação
      • Round 3-, 4-, & 6-inch Super Adjustable Canless LED Gimbals
      • Flip-N-Klip Locking Springs prevent painful spring snap
      • Lens & Trim: Slim metal trim with smooth diffuse lens
      • Color Temperature (CCT): 5-color Field-SeleCCTable (27/30/35/40/5000K); 90+ CRI
      • Brightness (@3000K): 610, 660, or 990 lumens
      • Dimming: Dims to 5% (phase cut LE/TE); 120V input
      • AIR-TITE, wet location-listed, and ENERGY STAR®
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation in damp or wet locations
      • 5-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-hla-super-adjustable-canless-led-gimbals
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação