Publicar produtos
Corelite Class Z3 Flat Lens 2x2 and 2x4 LED
Corelite Class Z3 Flat Lens 2x2 and 2x4 LED

    Corelite Class Z3 Flat Lens 2x2 and 2x4 LED

    Traduzido por Google,
    O Corelite Z3 LED combina a plataforma Linear LED desenvolvida internamente pela Cooper Lighting com o alto senso de estilo e gerenciamento de brilho superior que caracteriza a família CoreLite Class RZ. A plataforma LED proprietária fornece um volume suave e difuso de luz branca pura que carrega o caráter geral de uma fonte fluorescente, ao mesmo tempo em que elimina sombras de soquete desagradáveis ​​e o incômodo da manutenção da luminária. Uma vida útil garantida do sistema de 50.000 horas combinada com eficácia excepcional tornam o Z3 LED a solução definitiva para satisfazer os requisitos de energia mais rigorosos com uma pegada de carbono ultraleve.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-troffer-cooper-corelite-class-z3-2x2-2x4-led
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de produtosCorelite™ Class Z3
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-12-03
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures