Publicar produtos
Shaper 845 Circular Modern Loop Series

Shaper 845 Circular Modern Loop Series

4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,
O 845 é um pendente moderno funcional, decorativo e de alto desempenho. O perfil circular clássico recebe uma atualização moderna com uma lente formada a vácuo que produz saídas de lúmen suaves e indiretas. Os 6 acabamentos de pintura metálica oferecem uma estética limpa e minimalista, tornando este produto de grau de especificação perfeito para aplicações comerciais. O 845 está disponível com uma fonte de luz LED integral e 6 acabamentos de pintura metálica, em 2 tamanhos padrão. O cabo ajustável da aeronave permite a conveniência de alturas ajustáveis ​​em campo de até 48" ou 96". A fonte de LED CRI 83+ está disponível em quatro CCTs, permitindo que você selecione sua iluminação para a tarefa em questão (ou clima que você deseja criar). Os Shaper 800 são conhecidos por alta saída, qualidade, durabilidade e estética minimalista que oferecem desempenho de lúmen com o qual você pode contar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-pendant-shaper-845
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosPendant Mount
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-03
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
Greenland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
United States