Publicar produtos
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard

    Invue LuxeScape Collection Bollard

    Traduzido por Google,
    A Coleção LuxeScape estende sua refinada expressão arquitetônica para espaços de pedestres com o Balizador LuxeScape. Projetado para complementar as luminárias de topo de poste LuxeScape, ele proporciona uma presença diurna coesa aos caminhos e à arquitetura circundante. Com a óptica LED WaveStream™, oferece iluminação uniforme e visualmente agradável à noite, reduzindo sombras projetadas e minimizando a escuridão na base.
    Especificação
      • Two piece cast aluminum housing and extruded aluminum shaft
      • WaveStream™ LED light engine provides uniform light
      • Symmetric and asymmetric distributions
      • 6 CCT/CRI options available including 590nm amber
      • IP66 and IK09 rated housing
      • 0-10V dimming and 10kV surge protection standard
      • Awarded iF Design Award 2026 for design excellence
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-invue-luxescape-collection-bollard
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States