Publicar produtos
iO LED Line 1.5

iO LED Line 1.5

Traduzido por Google,
A série de iluminação 1.5 da iO LED Lighting tem aproximadamente 1,5" de diâmetro. Listado pela UL para locais úmidos, este holofote linear baseado em LED produz intensidades luminosas para iluminação de fachada e ponte de edifício. luminárias, permitindo flexibilidade máxima para instalação e substituição. Unidades individuais podem ser colocadas de ponta a ponta para criar linhas contínuas sem sombras óbvias entre luminárias. Os LEDs são semelhantes às fontes de luz halógenas, pois são fontes pontuais que podem revelar uma definição superfícies e brilho para superfícies refletivas. A série 1.5 é uma luminária linear de baixa tensão disponível em comprimentos de 12" e 18" e pode ser encadeada para aplicações montadas em fileiras contínuas. Os espalhamentos de feixe opcionais ao longo do eixo perpendicular do acessório incluem 10°, 45° e 65° A vida média estimada projetada é de 50.000 horas a 70% da saída de lúmen da lâmpada. Fotometria está disponível online.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-line-series-1_5
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures