Publicar produtos
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights

    LT Canless LED Downlights

    Traduzido por Google,

    A série LT Canless consiste em luminárias de embutir LED multiuso, projetadas para reduzir o ofuscamento e proporcionar uma iluminação geral excepcional. As luminárias LT podem ser selecionadas em campo, variando de branco suave (2700K) a luz do dia (5000K), são dimerizáveis ​​até 10% e estão disponíveis com uma variedade de acabamentos decorativos. Quando você busca o equilíbrio ideal entre recursos e preço acessível, a linha de produtos HALO LT é a escolha perfeita.

    Especificação
      • Round 3-, 4-, & 6-inch Baffle LED Trims in Matte White or Matte Black
      • No housing required - for remodel and new construction installations
      • For new construction, use with canless mounting frames or mounting plates
      • Fixture and remote driver / junction box are suitable for IC (insulation contact) or non-IC applications
      • 5-color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K); 90+ CRI
      • Lens & Trim: Matte white plastic non-conductive dead-front trim and regressed flat diffuse lens
      • Brightness (Lumens): 3 in.–550 lm; 4 in.–650 lm, 6 in.–750 lm (nominal)
      • Dimming: Dims to 10% (phase cut LE/TE) with compatible dimmers; 120V input
      • Smooth splay decorative overlays in paintable matte white or matte black (sold separately)
      • AIR-TITE, wet location-listed, IC-rated, and ENERGY STAR® certified
      • 35,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-lt-canless-led-downlights
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação