Publicar produtos
Lumark AP CLCS Canopy
Lumark AP CLCS Canopy
Lumark AP CLCS Canopy

    Lumark AP CLCS Canopy

    Traduzido por Google,

    A luminária de teto CLCS oferece um design fino, discreto e tradicional, com iluminação de alto desempenho e eficiência energética. A construção robusta em alumínio fundido e o invólucro com vedação tornam a luminária CLCS praticamente impenetrável a contaminantes. Substituindo lâmpadas de iodetos metálicos equivalentes de até 400 W, a luminária de teto CLCS é montada rapidamente em uma variedade de superfícies, tornando-a ideal para drive-thrus de bancos e lojas, calçadas cobertas e entradas de hotéis.

    Especificação
      • Low-Profile, die-cast aluminum housing
      • Replaces up to 400W equivalent metal halide
      • Outputs from 5,500 – 17,600 lumens (40 – 120W)
      • Efficacies up to 153 lumens per watt
      • Energy and maintenance savings up to 86% versus HID solutions
      • Canopy Lighting with Selectable Lumens and CCT
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-lumark-ap-clcs-canopy
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosLumark
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação