Publicar produtos
Lumark AP WPSQ25S

Lumark AP WPSQ25S

Traduzido por Google,

A série de luminárias de parede Lumark Wal-Pak combina estilo arquitetônico tradicional com iluminação de alto desempenho e eficiência energética. A construção robusta em alumínio fundido, a porta removível com dobradiças, as ferragens em aço inoxidável e o compartimento óptico selado e vedado tornam a luminária Wal-Pak praticamente impenetrável a contaminantes. A luminária Wal-Pak é ideal para áreas onde a luz difusa e o controle do ofuscamento precisam ser gerenciados de forma eficaz para iluminação de caminhos, entradas de edifícios, rampas de veículos, escolas, túneis, escadas e docas de carga.

Especificação
    • Rugged die-cast aluminum housing and door in bronze powder-coat paint
    • Impact resistant borosilicate prismatic glass hinged, removable door
    • Replaces up to 400W equivalent metal halide
    • Highly reflective anodized reflector provides optimized illumination
    • Captive, single-point stainless steel hardware closure point
    • Optional integral egress options and battery packs available
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-lumark-ap-wpsq25s
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosLumark
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-06
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação