Publicar produtos
Streetworks LXF Lexington LED

Streetworks LXF Lexington LED

Traduzido por Google,
A luminária Lexington realça qualquer configuração de rua ou caminho com o charme tradicional da iluminação tradicional de postes de estilo de lanterna. Complementa com bom gosto as necessidades de design arquitetônico e ambiental de parques, campi e ruas residenciais
Especificação
    • Aluminum housing, top, and base
    • Greater than 98% life at 60,000 hours (40°C) (LED)
    • Up to 140 lumens per watt
    • Lumen packages ranging from 2,000 – 11,000 lumens
    • Self-aligning pole-top fitter fits 2-3/8" and 3" O.D. tenons
    • Optional NEMA photocontrol receptacle
    • Five-year warranty (LED)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-lxf-lexington-led
  • Familia de productoStreet and Roadway Lighting
  • Grupo de produtosDecorative™LXF
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures