Publicar produtos
McGraw-Edison Aluminum Poles

McGraw-Edison Aluminum Poles

Traduzido por Google,
Os postes de alumínio são fabricados em ligas de alumínio 6005-T6. As bases mantêm uma espessura de parede mínima de 0,125". Eixos extrudados lisos ou canelados são fabricados em alumínio 6063 e são soldados circunferencialmente à base. Parafusos de ancoragem conforme ASTM A576. Arruelas de porcas e parte rosqueada do parafuso são galvanizadas por imersão a quente. em um revestimento em pó de poliéster TGIC premium para características superiores de resistência às intempéries.
Especificação
    • 6005-T6 aluminum alloy shaft
    • 356-T6 cast aluminum base plate with aluminum base cover
    • 8’-45’ mounting heights
    • Flush, internally reinforced hand hole assembly
    • Drilled or tenon mounting configurations
    • Twelve standard finish color options
    • Three and four bolt anchorage configurations
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-mcgraw-edison-aluminum-poles
  • Familia de productoStreet and Roadway Lighting
  • Grupo de produtosMcGraw Edison Poles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 13
  • Título OmniclassLighting Poles