Publicar produtos
Metalux APVT-S Selectable Vaportite
Metalux APVT-S Selectable Vaportite
Metalux APVT-S Selectable Vaportite

    Metalux APVT-S Selectable Vaportite

    Traduzido por Google,
    A série APVTS LED é uma luminária industrial eficiente em termos de energia que combina a construção robusta e úmida de um vaportite com CCT selecionável e saída de lúmen. O APVTS vem em tamanhos de 4 pés e 8 pés, desempenho de até 11.500 lúmens, entrada multivolt de 120-277V e capacidade de escurecimento de 0-10V. O tradicional fator de forma linear vaportite, tamanho compacto, caixa selada e vedada e lentes de policarbonato de alto impacto tornam o APVTS adequado para lidar com aplicações internas e externas, como garagens de estacionamento, canopy, armazéns e ambientes comerciais leves.
    Especificação
      • Selectable CCT (3500/4000/5000K) and Lumen select for greater flexibility
      • Two sizes in stock: 4ft - 3/4.5/8,000 and 8ft - 8/10/12,000 lumen
      • Durable polycarbonate housing with integral metal gear tray
      • High Impact IK08 optical lens and light engine enclosure
      • Stainless steel latches, single conduit hub, and mounting included
      • Multi-volt 120-277V input, 0-10V dimming driver
      • High-Performance efficacy up to 147 lm/W
      • UL wet location and IP65 rated
      • DLC qualified
      • 5-year limited warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-metalux-industrial
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosMetalux
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures