Publicar produtos
Metalux LHBS Selectable High Bay
Metalux LHBS Selectable High Bay
Metalux LHBS Selectable High Bay
Metalux LHBS Selectable High Bay
Metalux LHBS Selectable High Bay

    Metalux LHBS Selectable High Bay

    Traduzido por Google,
    A nova LHBS é uma luminária de alto brilho com lentes LED CCT Select projetada para múltiplas aplicações industriais. A forma compacta de fundição sob pressão torna o LHBS durável e fácil de instalar por uma só pessoa. O LHBS é oferecido em três tamanhos com CCT selecionável e oferece desempenho de 12.000 a 36.000 lúmens. A lente óptica oferece alta eficácia e reduz o brilho de alto ângulo. Use o LHBS como um substituto individual com eficiência energética para luminárias fluorescentes lineares e HID em aplicações de armazéns, manufatura, ginásios e grandes caixas/varejo.
    Especificação
      • Superior performance: Up to 36,000 lumens and 160 lm/W
      • CCT (4000/5000K) and Lumen select for greater flexibility
      • Size to Lumen Select: 13" - 12/18K, 14.2" - 18/24K and 19.7" - 24/36K
      • Full-body, driver channel with diffuse lens
      • Efficient 1-for-1 replacement of linear fluorescent and HID fixtures
      • Optional wire guards, sensors and emergency battery
      • Medium distribution, glare free diffuse lens
      • Multi-volt 120 thru 277V input, 0-10V dimming driver
      • DLC Premium qualified
      • 5-year limited warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-metalux-lhbs-selectable-high-bay
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosMetalux™ LHBS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures