Publicar produtos
Lumière Monaco 3002
Lumière Monaco 3002
Lumière Monaco 3002

    Lumière Monaco 3002

    Traduzido por Google,
    A Monaco 3002 é uma luminária de pequena escala, versátil e ingrade que utiliza 7 LEDs com uma grande variedade de ângulos de feixe para escolher entre 9° e 35°. A versão ajustável, 3002A, oferece inclinação de até 25° e rotação de 360° do feixe da lâmpada, permitindo precisão e mira com trava. A versão não ajustável, 3002N, oferece um uplight fixo com custo reduzido. A fonte de LED é ideal para áreas de pedestres, pois fornece iluminação poderosa sem altas temperaturas da lente. A caixa tem classificação IP68 e está disponível para envio com antecedência. O material da carcaça é um termoplástico moldado por injeção e contém um driver de LED integral e uma caixa de fios selada independentemente, garantindo que os componentes elétricos permaneçam seguros e secos. Conexões rápidas são fornecidas em todos os fios para facilitar a instalação e manutenção. A luminária Monaco aceita até três acessórios ópticos (lentes, persianas e filtros) e oferece três acessórios externos: proteção contra rochas, proteção antirreflexo e cobertura para detritos. O Monaco 3002 faz parte de uma família que inclui fontes HID (Monaco 3000) e fontes de halogênio (Monaco 3001).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-monaco-3002-round-square
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures