Publicar produtos
NeoRay Omni Linear
NeoRay Omni Linear
NeoRay Omni Linear
NeoRay Omni Linear
NeoRay Omni Linear

    NeoRay Omni Linear

    Traduzido por Google,
    Omni da Neo-Ray é onde a forma encontra a função com resultados deliciosos. Omni é uma iluminação atraente e contemporânea projetada com o conforto visual em mente. Perfeito para a indústria hoteleira, bares e restaurantes. A tecnologia desconcertada discreta está disponível para fornecer valores ultrabaixos de UGR para acompanhar a estética exclusiva da Omni.
    Especificação
      • Flush Rounded Luminaire with Soft Design Features
      • Compact 4" Diameter with Flush Top and Bottom
      • Direct Output up to 1250 Lm/ft and Indirect Output up to 1,500 Lm/ft
      • Flush Lens for Direct Illumination
      • Discreet glare reducing louvered baffle options in black or white
      • Available with direct and indirect batwing optics
      • Replaceable Decorative End Cap Plates
      • Available in custom colors
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-neo-ray_omni_linear
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosLED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-19
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures