Publicar produtos
AtLite Complete Exit, ACX Series
AtLite Complete Exit, ACX Series
AtLite Complete Exit, ACX Series
AtLite Complete Exit, ACX Series
AtLite Complete Exit, ACX Series

    AtLite Complete Exit, ACX Series

    Traduzido por Google,
    A série ACX AtLite Complete Edge Lit Exit foi projetada para múltiplas aplicações de instalação com design de caixa articulada que permite montagem em teto superficial, parede e extremidade, além de instalações embutidas em parede, teto embutido e teto inclinado. A série ACX é fornecida com uma cobertura para montagem em superfície e uma caixa embutida para montagem universal. Os painéis de lentes são compatíveis com a cidade de Nova York de 8” e incluem painéis de lentes transparentes de um lado e espelhos de dois lados para fácil armazenamento e pedido. Os modelos com bateria de níquel-cádmio sem manutenção fornecem 90 minutos de autonomia quando a energia CA é perdida. As caixas têm um acabamento em alumínio acetinado esteticamente agradável
    Especificação
      • Universal mount edge lit exit: surface ceiling, wall, end mount, recessed ceiling and wall mount
      • Pivot housing for sloped ceiling or back wall mount
      • NYC Compliant 8" letter single-sided clear and double-sided mirror lens panels included
      • Bright red LED sources
      • NFPA approved field installable directional chevrons included
      • UL 924 damp location listed
      • Battery backup models provide 90 minutes of emergency run time
      • Dual voltage input, 120/277 VAC, 60 Hz
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-atlite-complete-exit-acx-series
    • Familia de productoEmergency Lighting
    • Grupo de produtosAtlite
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Número OmniClass23-35 47 15
    • Título OmniclassExit Illuminated Signs