Publicar produtos
NeoRay Define Torrent
NeoRay Define Torrent
NeoRay Define Torrent
NeoRay Define Torrent
NeoRay Define Torrent
NeoRay Define Torrent
NeoRay Define Torrent
NeoRay Define Torrent

    NeoRay Define Torrent

    Traduzido por Google,

    Expanda os limites do design para áreas externas, onde o rústico encontra o refinado. O Define Torrent lida com os elementos sem perder o perfil elegante do Define. Ilumine com ousadia e crie com liberdade.

    Especificação
      • Matches Define 3 Profile
      • Surface, Suspended, Wall, Recessed, and Perimeter
      • Continuously Lit Runs and Patterns
      • Fastener Free Aesthetic
      • 1.5 Step MacAdam Ellipse
      • UL Listed for Wet Location
      • -40°C to 40°C
      • IP66
      • IK09
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-neoray-define-torrent
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosNeo-Ray™ Define
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-17
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação