Publicar produtos
Lumark NFFLD Night Falcon - Slipfitter

Lumark NFFLD Night Falcon - Slipfitter

Traduzido por Google,
A luminária de holofote LED Night Falcon™ combina óptica de alta eficiência, gerenciamento térmico superior e eficiência energética em uma solução econômica. O design compacto e robusto incorpora um compartimento de driver separado para máxima dissipação de calor, resultando em maior vida útil do dispositivo e do LED. A luminária Night Falcon usa óptica de engenharia de precisão, proporcionando uniformidade superior e excelente iluminação para a aplicação alvo. As aplicações típicas incluem iluminação de área para segurança, iluminação de fachada de edifício, iluminação de destaque e sinalização em aplicações comerciais e industriais. A luminária Night Falcon é listada pela UL/cUL para locais úmidos e possui classificação de vibração IP66 e 3G.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-nffld-slipfitter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-11
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures