Publicar produtos
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant

    PrentaLux 206 Series 3DP Pendant

    Traduzido por Google,

    PrentaLux, a marca de iluminação impressa em 3D da Cooper Lighting Solutions não está apenas na vanguarda da inovação em tecnologia de iluminação, mas agora faz parte da economia circular (Reduzir. Reutilizar. Reciclar.) com produtos sustentáveis ​​e ambientalmente responsáveis. Nossos produtos são o futuro da iluminação decorativa de desempenho - disponíveis hoje.

    Especificação
      • Smallest integral light engine product within the PrentaLux 200 Series
      • 8 light levels that range from nominal 1000 to 7000+ lumens
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 22 outer shade colors available, 3 inner shade colors available
      • 3 Outer shade textures, and 3 inner shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 1% dimming
      • Mounting Canopy in Disk or Conical shape
      • Declare compliant
      • 5 Year Warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-prentalux-206-series-3dp-pendant
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosPrentaLux
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States