Publicar produtos
PrentaLux 210 Series 3DP Pendant
PrentaLux 210 Series 3DP Pendant

    PrentaLux 210 Series 3DP Pendant

    Traduzido por Google,

    PrentaLux, a marca de iluminação impressa em 3D da Cooper Lighting Solutions, não está apenas na vanguarda da inovação em tecnologia de iluminação, mas agora faz parte da economia circular (Reduzir. Reutilizar. Reciclar.) com produtos sustentáveis ​​e ambientalmente responsáveis. Nossos produtos são o futuro da iluminação decorativa e de desempenho - disponível hoje.

    Especificação
        • 8 light levels that range from nominal 1000 to 7000+ lumens
        • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
        • 16 color options for outer shade, 4 colors for inner shade
        • 3 Outer shade textures, and 3 inner shade textures
        • Universal Voltage [120-277V]
        • 1% dimming
        • Mounting Canopy in Disk or Conical shape
        • Canopy can be same as outer shade color
        • 5 Year Warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-prentalux-210-series-3dp-pendant
    • Familia de productoPrentalux
    • Grupo de produtosDecorative™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States