A PrentaLux redefine a forma como as luminárias cilíndricas são fabricadas, elevando a forma à expressão da criatividade do designer. Como todos os produtos PrentaLux, o Cilindro LED Sustentável de 2" oferece possibilidades quase ilimitadas de personalização, incluindo uma variedade de cores e texturas para escolher. Mas esses cilindros não são apenas decorativos; eles atendem a requisitos funcionais, como alta eficiência. E são sustentáveis, fabricados com manufatura aditiva (também conhecida como tecnologia de impressão 3D) e pelo menos 75% de materiais biocirculares reciclados ou com massa balanceada. Os Cilindros PrentaLux também estão em conformidade com a legislação americana (Buy American). Use cilindros individuais de 2" como iluminação de destaque ou agrupe-os para criar instalações deslumbrantes. Eles são a solução ideal para aplicações em hospitalidade, varejo e escritórios.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Dominican Republic |
Greenland |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Mexico |
Nicaragua |
Panama |
United States |