Publicar produtos
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder

    PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder

    Traduzido por Google,

    O maior dos inovadores Cilindros PrentaLux é o Cilindro LED Sustentável de 6”. Ele oferece aos designers uma variedade de cores e texturas para escolher, com possibilidades quase ilimitadas de personalização. Utilizando a manufatura aditiva (também conhecida como tecnologia de impressão 3D), o Cilindro LED Sustentável de 6” atende a objetivos operacionais, como prazos de entrega mais curtos, e a requisitos funcionais, como alta eficiência. Além disso, como todos os Cilindros PrentaLux, o cilindro de 6” é sustentável e atende às normas Buy American. Esses cilindros maiores proporcionam iluminação ambiente ideal para aplicações em hospitalidade, varejo e escritórios.

    Especificação
      • Sustainable, Functional LED Cylinder
      • 8 light levels that range from nominal 1000 to 7000+ lumens
      • 4 optical distributions, Spot, Narrow, Flood and Wide
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 9 standard colors, 13 additional on-demand designer colors
      • 8 shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 1% dimming
      • Mounting canopy with rigid stem or cable
      • 5-Year Warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-prentalux-cyl2-6-sustainable-led-cylinder
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosPrentaLux
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-22
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States