Publicar produtos
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface

    PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface

    Traduzido por Google,

    A PrentaLux está redefinindo a fabricação de luminárias cilíndricas. Como todos os produtos PrentaLux, o Cilindro de Montagem em Superfície LED Sustentável de 2” inclui uma variedade de opções de formato, cor e textura, oferecendo aos designers oportunidades quase ilimitadas de personalização e expressão criativa. Mas esses cilindros não são apenas decorativos, eles também atendem a requisitos funcionais. São de alta eficiência e estão em conformidade com a lei Buy American. Os Cilindros PrentaLux também são sustentáveis, fabricados usando manufatura aditiva — também conhecida como tecnologia de impressão 3D — e pelo menos 75% de materiais reciclados ou biocirculares com balanço de massa. Use cilindros de montagem em superfície individuais de 2” como iluminação de destaque ou agrupe-os para criar instalações impressionantes. Eles são a solução ideal para aplicações em hotelaria, varejo e escritórios.

    Especificação
      • Sustainable, functional LED cylinder
      • 2 light levels: 1000, 1500lm
      • 4 optical distributions: Spot, Medium, Narrow Flood, and Flood
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 9 standard housing colors and 5 standard trim colors, with 13 additional on-demand designer colors
      • 7 housing textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 0-10V and ELV with 5% dimming
      • 6" and 10" heights
      • Declare-compliant (application pending)
      • 5-Year Limited Warranty
      • PrentaLux 3D printed parts are produced with at least 75% recycled or bio-circular materials
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-prentalux-sustainable-led-cylinder-2-inch-Surface
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosPrentaLux
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-28
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States