A PrentaLux está redefinindo a fabricação de luminárias cilíndricas. Como todos os produtos PrentaLux, o Cilindro de Montagem em Superfície LED Sustentável de 2” inclui uma variedade de opções de formato, cor e textura, oferecendo aos designers oportunidades quase ilimitadas de personalização e expressão criativa. Mas esses cilindros não são apenas decorativos, eles também atendem a requisitos funcionais. São de alta eficiência e estão em conformidade com a lei Buy American. Os Cilindros PrentaLux também são sustentáveis, fabricados usando manufatura aditiva — também conhecida como tecnologia de impressão 3D — e pelo menos 75% de materiais reciclados ou biocirculares com balanço de massa. Use cilindros de montagem em superfície individuais de 2” como iluminação de destaque ou agrupe-os para criar instalações impressionantes. Eles são a solução ideal para aplicações em hotelaria, varejo e escritórios.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Dominican Republic |
Greenland |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Mexico |
Nicaragua |
Panama |
United States |