Publicar produtos
Sure-Lites SELD

Sure-Lites SELD

Traduzido por Google,
A série Sure-Lites SELD fornece uma solução de iluminação de emergência compatível com os códigos NEMA 4X e UL924 para ambientes comerciais e industriais extremos. A carcaça robusta de alumínio fundido e a lente de policarbonato com estabilização UV são projetadas para suportar condições ambientais adversas. O acessório está listado para locais úmidos com uma classificação de temperatura de -30° a 50°C (-22° a 122°F), é listado como IP66 e tem uma opção de classe 1 divisão 2 para locais perigosos. Duas cabeças de LED de 300 lúmens fornecem até 58 pés de cobertura de saída de emergência. Autodiagnósticos que economizam mão de obra com capacidade de teste de fotocélula são padrão e realizam os testes mensais e anuais necessários. Parafusos à prova de adulteração estão incluídos para tornar o dispositivo resistente a vandalismo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-seld-emergency
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-15
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures