Publicar produtos
Shaper 1400 Series Decorative Performance Pendant - Small

Shaper 1400 Series Decorative Performance Pendant - Small

Traduzido por Google,
A série 1400 de pingentes coloridos coloca a criatividade nas mãos dos designers, permitindo que eles selecionem cores de tonalidade e acabamento diferentes. Milhares de combinações de cores podem ser criadas selecionando diferentes opções de tonalidade e acabamento nos formatos DOME ou RLM que falam alto e ousadamente com confiança silenciosa. Selecione entre 12 cores de tonalidade de tinta/metal, 12 cores de acabamento de tinta/metal, 14 opções de cabo de alimentação colorido ou 3 comprimentos de haste padrão rígidos para criar um visual que funcione no seu espaço. O formato de cúpula moderno e elegante do pingente da série 1400 é adequado para qualquer ocasião ou local — de instalações educacionais a escritórios corporativos, ambientes de saúde e muito mais. Quer você escolha vestir seu ambiente para cima ou para baixo, o 1800 está sempre na moda. Os Shaper 1400 também são conhecidos por alto desempenho, flexibilidade e estética poderosa que oferecem desempenho de lúmen com o qual você pode contar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-shaper-1400-performance-pendants
  • Familia de productoDownlights
  • Grupo de produtosShaper™ Interiors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures