Publicar produtos
Shaper 674-WP Luminous Half Cylinder Outdoor Wall Mount

Shaper 674-WP Luminous Half Cylinder Outdoor Wall Mount

Traduzido por Google,
A arandela 674-WP versátil, funcional, decorativa e performática, é uma luz de forma linear e vertical. O 674-WP é classificado para uso externo. O 674-WP possui lentes acrílicas, acabamentos e aletas metálicas, de acordo com as especificações e perfeitas para aplicações comerciais. O 674-WP está disponível com fonte de luz LED integral e oferece 6 acabamentos de pintura metálica, em 3 tamanhos padrão. As opções estéticas de barras de acabamento horizontais ou verticais acrescentam apelo. A fonte LED 80+ CRI está disponível em quatro CCTs, permitindo que você selecione a iluminação para a tarefa em questão (ou ambiente que deseja criar). A série 674 também é compatível com ADA. Os Shaper 600 são conhecidos pelo desempenho, durabilidade e entrega estética limpa com desempenho de lúmen com o qual você pode contar.
Especificação
    • Exterior wall luminous luminaire
    • 3 fixture sizes: 16", 25", and 37" wall/ ceiling surface mount
    • Vertical fin trim bar feature, classic look
    • 6 standard painted metallic finishes and custom color available
    • Universal Voltage: 120-277V
    • ADA compliant
    • UL and CUL approved for interior and damp locations
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-shaper-674-wp-luminous-half-cylinder-outdoor-wall-mount
  • Familia de productoShaper
  • Grupo de produtosWall Mount
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures