Publicar produtos
Metalux SLSTP Series

Metalux SLSTP Series

Traduzido por Google,
A série Metalux AP, SLSTP LED striplight está focada no núcleo das necessidades de striplighting com opções de 8', 4' e 2' em vários pacotes de lúmen. A série é uma solução LED totalmente integrada que equilibra desempenho, estética e custo. Desenvolvida com uma caixa de baixo perfil, esta luminária de alta qualidade incorpora a nossa iluminação de estado sólido de última geração e tecnologia de driver eletrónico para um ótimo desempenho e eficiência energética. Exclusivo para o SLSTP é uma única lente em todos os tamanhos, incluindo o 8' - eliminando a aparência tandem. Além disso, esses striplights possuem recursos de instalação rápida, tornando-os adequados para aplicações de linha única ou contínua. Voltado para os requisitos de estoque do distribuidor, o SLSTP é a escolha ideal para aplicações de construção de estoque e design. Todos os modelos são listados no DesignLights Consortium® (DLC) e os modelos de 120 V são certificados pela ENERGY STAR® para permitir descontos e maximizar o retorno.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-slstp-striplight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-13
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures