Publicar produtos
AtLite SL2 StairLite 2 Motion Sensor Emergency Light

AtLite SL2 StairLite 2 Motion Sensor Emergency Light

Traduzido por Google,
O StairLite 2 foi projetado para satisfazer todos os requisitos de iluminação de escadas em um pacote fácil de instalar. O StairLite 2 é um dispositivo de iluminação fluorescente de duas lâmpadas montado na superfície que incorpora um detector de movimento ultrassônico montado integralmente, um painel de exibição do sistema e uma bateria de reserva opcional. Uma ou ambas as lâmpadas podem ser controladas pelo sensor de movimento. A operação da lâmpada de dois níveis é padrão para que uma lâmpada permaneça acesa constantemente para segurança e o detector de movimento ative a segunda lâmpada conforme necessário para reduzir significativamente o custo operacional.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-stairlite-2-motion-sensor-emergency-light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-11
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
  • Número OmniClass23-35 47 13
  • Título OmniclassEmergency Lighting