Publicar produtos
Sure-Lites All-Pro APC7RGSQ30
Sure-Lites All-Pro APC7RGSQ30
Sure-Lites All-Pro APC7RGSQ30
Sure-Lites All-Pro APC7RGSQ30
Sure-Lites All-Pro APC7RGSQ30
Sure-Lites All-Pro APC7RGSQ30

    Sure-Lites All-Pro APC7RGSQ30

    Traduzido por Google,

    A nova combinação de luz de emergência e placa de saída selecionável LED vermelho/verde All-Pro APC7RGSQ30 resolve o problema de ter que estocar várias cores de placa de saída para distribuidores ou determinar qual cor é necessária no campo para contratados. A APC7RGSQ30 funcionará por no mínimo 90 minutos durante uma queda de energia e fornece até 30 pés de cobertura de saída. As unidades são fornecidas com LEDs vermelhos e verdes e inserções de face vermelha e verde para fornecer cores de letras profundas e uniformidade de iluminação. As APC7RGSQ30 são predefinidas para letras vermelhas e são facilmente alteradas para letras verdes no campo. Faces simples ou duplas configuráveis, chevrons direcionais de encaixe/remoção e montagem universal de superfície no teto, parede e extremidade fazem da APC7RGSQ30 uma verdadeira solução de saída universal para necessidades de estoque e instalação. Carcaças termoplásticas de alto impacto, resistentes a UV, resistentes a chamas de 5VA resistem à descoloração devido à idade ou exposição a UV para máxima durabilidade. Modelos com capacidade remota de alta potência (série H) alimentarão até dois cabeçotes de LED de emergência APWR adicionais para gerar um total de 47 pés de cobertura de saída. A bateria de níquel-cádmio sem manutenção e uma garantia de produto de 5 anos fornecem tranquilidade ao proprietário do edifício.

    Especificação
      • Red / green selectable exit sign and emergency light
      • Runs for 90 minutes when AC power is lost
      • 3.6V, 1.5W long lasting LED heads provide up to 30 feet of egress coverage
      • Field selectable, long-life red or green LEDs and face inserts provide deep letter colors and uniform illumination
      • Selectable single or double faces and snap-in/snap-out directional chevrons
      • High impact, UV resistant, 5VA flame resistant housing
      • Long life, maintenance free nickel cadmium battery
      • Ceiling, wall and back mount with universal J-box mounting pattern
      • Remote capable model powers up to two additional APWR LED heads
      • UL 924 damp location listed
      • Dual voltage input 120/277 VAC, 60Hz
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-sure-lites-all-pro-apc7rgsq30
    • Familia de productoEmergency Lighting
    • Grupo de produtosSure-Lites
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States