Publicar produtos
Sure-Lites Emergency Light SELM Series

Sure-Lites Emergency Light SELM Series

Traduzido por Google,
A série SELM de luzes de emergência da Sure-Lites é uma solução em conformidade com o código UL924, projetada para funcionar por no mínimo 90 minutos durante uma queda de energia. Os principais recursos da série incluem: uma bateria de níquel-cádmio capaz de fornecer de 4 a 16 watts de potência remota, carcaça de aço e cabeçotes de alumínio, fonte de LED de longa duração e livre de manutenção com óptica accuLED proprietária, além de autodiagnóstico que realiza testes mensais exigidos pela NFPA. As unidades base são totalmente compatíveis com os controles remotos de LED SRP/SRM/SRPA. O sistema patenteado de desconexão externa da bateria e os recursos de fácil instalação reduzem o tempo e o custo de instalação. A série SELM foi projetada para uso comercial ou industrial interno e está em conformidade com as normas das cidades de Chicago e Nova York.
Especificação
    • Emergency egress coverage up to a market leading 80 feet
    • Total system coverage of 193 feet with remote capacity
    • Long life LED source with adjustable optics
    • Sealed Nickel Cadmium battery
    • Patented EZ hang and EZ Key features facilitate installation
    • City of Chicago and New York City compliant
    • Steel housing with aluminum heads
    • Labor savings self-diagnostics
    • 5-year warranty product warranty, 7-year prorated battery warranty
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-sure-lites-emergency-light-selm-series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
Greenland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
United States