Publicar produtos
Sure-Lites Emergency Lights SEL 30/70
Sure-Lites Emergency Lights SEL 30/70
Sure-Lites Emergency Lights SEL 30/70

    Sure-Lites Emergency Lights SEL 30/70

    Traduzido por Google,
    A série de luzes de emergência Sure-Lites SEL é uma solução em conformidade com o código UL924, projetada para funcionar por no mínimo 90 minutos durante uma queda de energia. Os principais recursos da série incluem: baterias de lítio capazes de fornecer até 5 watts de potência remota, carcaça e cabeças em policarbonato, fonte de LED de longa duração e livre de manutenção com óptica proprietária, além de autodiagnóstico que realiza os testes mensais exigidos pela NFPA. As versões com controle remoto são totalmente compatíveis com os controles remotos de LED SRP/SRM/SRPA. O sistema patenteado de desconexão externa da bateria e a facilidade de instalação reduzem o tempo e o custo da instalação. A série SEL foi projetada para uso comercial ou industrial em ambientes internos. Estão disponíveis com carcaça preta e branca, com ou sem autodiagnóstico e com ou sem capacidade extra de bateria para alimentar controles remotos adicionais.
    Especificação
      • Emergency egress coverage of 30 feet to 70 feet
      • Total system coverage of 122 feet with remote capable versions
      • Long life LED source with adjustable optics
      • Lithium battery
      • Patented EZ hang
      • ABConnect features facilitate installation
      • Multi-voltage input 120-277 VAC
      • Injection-molded, color-stable, high-impact thermoplastic housing
      • Labor savings self-diagnostics
      • 5-year warranty product warranty, 7-year prorated battery warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-sure-lites-sel-30-70
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted