Publicar produtos
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light

    Sure-Lites SELA Emergency Light

    Traduzido por Google,
    A série de emergência Sure-Lites Architectural (SELA) é uma solução compatível com o código UL924 com uma estética superior que elimina a tradicional aparência de emergência “olho esbugalhado”. O sistema apresenta uma cobertura personalizável que pode ser pintada no campo ou coberta com tratamento de parede para permitir que o acessório se integre ao espaço. Uma fonte de LED, bateria de níquel-cádmio e autodiagnóstico criam 29 pés de cobertura de saída de emergência, eliminam a manutenção e reduzem o trabalho necessário para realizar os testes mensais exigidos pela NFPA. As cabeças de LED são ajustáveis ​​com uma óptica de avanço patenteada.
    Especificação
      • Customized appearance with field paintable aesthetic cover
      • LED Source with 29' spacing
      • UL924 code compliant, NYC code compliant option
      • New construction and retrofittable into any 4” J-box options
      • Nickel cadmium battery
      • Adjustable optic with forward throw
      • Labor savings self-diagnostics
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-sure-lites-sela-emergency-light
    • Familia de productoEmergency Lighting
    • Grupo de produtosSure-Lites
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States