Publicar produtos
Lumark WP Wall Pack
Lumark WP Wall Pack

    Lumark WP Wall Pack

    Traduzido por Google,

    A Série Wall Pack oferece um formato tradicional com iluminação de alto desempenho e eficiência energética. A construção robusta em alumínio fundido com carcaça vedada torna a Série Wall Pack praticamente impenetrável a contaminantes. Substituindo até 375 W de iodetos metálicos equivalentes, a Série Wall Pack de luminárias é ideal para iluminação de caminhos, entradas de edifícios, rampas de veículos, escolas, túneis, escadas e docas de carga.

    Especificação
      • Selectable configurations available across 3 housing sizes
      • Lumen packages range from 4,300 - 21,000 lumens
      • Dusk to dawn capability with ON/OFF photocontrol
      • Replaces 75W up to 375W HID equivalent
      • Efficacies up to 153 lumens per watt for max output
      • Energy and Maintenance savings up to 89% versus HID solutions
      • Head and impact resistant borosillicate glass lens
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-wp_wall_pack
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosLumark
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States