Publicar produtos
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight

    Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight

    Traduzido por Google,

    As luminárias embutidas ajustáveis ​​HALO RA-DM são montadas diretamente no teto - sem necessidade de caixa. Uma ótima solução tanto para remodelações como para novas construções. O gimbal ajustável inclina até 35° e gira 360° e a instalação abaixo do teto permite que você direcione a luz para onde quiser. Ideal para aplicações de lavagem de parede, iluminação de tarefas ou teto inclinado. Escolha entre 5 temperaturas de cor, desde branco suave (2700K) até luz diurna (5000K), ou opte pela configuração fraca a quente que imita o brilho da luz de velas. O RA-DM inclui lúmens selecionáveis, para que você possa selecionar o brilho preferido dependendo da altura do teto.

    Especificação
        • 4" and 6" available
        • Adjustable gimbal tilts up to 35° and rotates 360°
        • No housing or junction box required for installation
        • Installs in 1/2" to 1-1/4" thick ceilings
        • 6-Position Switch: 5-Color Field-SeleCCTable warm white to daylight (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K) + Dim-to-Warm (3000K dims to 1800K)
        • Selectable Lumens: 600/900 lms
        • Phase cut LE/TE dimming down to 5% (120V input) with compatible controls
        • Air-tite, IC-rated, damp rated, and ENERGY STAR® certified
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahalo-ra-dm-baffle-adjustable-canless-led-downlight
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures