Publicar produtos
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel

    Metalux CGSB Service from Below Panel

    Traduzido por Google,

    O serviço CGSB por baixo do painel é uma solução perfeita onde se deseja a aparência esteticamente agradável de um painel totalmente luminoso, mas é necessário o acesso para manutenção por baixo do teto. O CGSB é totalmente configurável, permitindo flexibilidade no design de níveis de luz, temperaturas de cor, opções de regulação de intensidade até 1%, sistemas de controle conectados, emergência e muito mais. Além disso, o CGSB aproveita um design de habitação para caber na maioria dos espaços plenum, tornando-o uma ótima solução para escolas de ensino fundamental e médio, espaços de saúde geral, como lobbies, corredores e qualquer outro espaço que exija uma simples lente de limpeza com acessibilidade por baixo. O CGSB oferece a combinação perfeita de um painel fosco liso com o recurso de uma porta de acesso lateral à sala para atender a qualquer serviço abaixo dos requisitos de especificação.

    Especificação
      • Smooth panel aesthetic with access from below to meet service requirements
      • Full service from below panel family with 2x2, 2x4, and 1x4 form factors
      • Visually comfortable uniform illumination with swing door accessibility
      • Highly configurable portfolio to meet a wide array of specifications
      • High lumen output capability up to 9,000 lumens
      • High performance efficacy up to 140 lumens per watt
      • 80CRI and 90CRI options in 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CCT
      • 0-10V dimming to 10% standard, 1% dimming available
      • Flexible – recessed, drywall, and surface mount
      • Integrated sensor options delivered with WaveLinx connected systems
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicametalux-cgsb-service-from-below-panel
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosMetalux
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures