Publicar produtos
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel

    Metalux Multi-Mount Selectable Panel

    Traduzido por Google,

    O Painel Selecionável Multi-Mount MMS é um painel selecionável versátil que pode ser montado diretamente no teto ou na parede sem o custo e a mão de obra de um kit de montagem em superfície. Além disso, ele pode ser embutido ou suspenso (com kit) para torná-lo o painel "preferido" para qualquer necessidade de montagem. O MMS vem de fábrica com (5) CCT selecionável nos fatores de forma menores mais decorativos e (3) CCT selecionável nos fatores de forma maiores mais comerciais - tudo em qualidade de cor superior padrão 90 CRI. O design inovador com luz de fundo oferece uma lente suave totalmente luminosa e oferece um design intuitivo de encaixe e trava que permite ao contratante uma garantia positiva ao instalar. O painel Multi-Mount é uma ótima solução para espaços comerciais como escolas, escritórios, residências múltiplas e espaços de saúde onde a montagem diretamente no teto ou na parede é necessária.

    Especificação
      • (4) Versatile mounting options: Surface/Direct (no surface mount kit needed), Wall, Recessed, Suspended (with kit)
      • Fully selectable panel family provides field flexibility and SKU reduction
      • 1' x 1', 1' x 2', 6" x 4' with (5) CCT Selectable: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
      • 1' x 4', 2' x 2', 2' x 4' with (3) CCT Selectable: 3500K, 4000K, 5000K
      • Superior 90 CRI color quality comes standard on all sizes
      • High performance efficacy up to 130 lumens per watt
      • Simplified backlit design that allows “hands free” installation
      • 0-10V continuous dimming to 5% for increased energy savings
      • Selectable switches are located on top of the junction box, for quick adjustment before and after installation
      • Emergency, flex, and sensor options available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMetalux-MMS-Multi-Mount-Selectable-Surface-Recessed
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosMetalux
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures