Publicar produtos
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay

    Metalux UHBS Selectable High Bay

    Traduzido por Google,

    A série UHBS é uma luminária redonda de alto vão com saída de CCT e lúmen selecionável, desempenho de até 36.000 lúmens, multivoltagem de 120-347 V com capacidade de escurecimento de 0-10 V e conexão plug-in pronta para sensor de movimento que permite a máxima flexibilidade de design para qualquer projeto. O formato redondo tradicional, o tamanho compacto e o gancho de montagem universal tornam a UHBS fácil de instalar e ótima para reformas. Uma lente IK08 especialmente projetada fornece distribuição ideal e reduz o brilho de ângulo alto. Disponível com vários acessórios industriais, a Metalux UHBS é uma solução ideal para aplicações de fabricação, varejo, depósito e ginásio.

    Especificação
      • Superior performance: Up to 36,000 lumens and 166 lm/W
      • Standard CCT (4000/5000K) and Lumen select for greater flexibility
      • Two sizes in stock: 13" - 12/16/18,500 and 16" - 24/30/36,000 lumen
      • Multi-volt 120 thru 347V input, 0-10V dimming driver
      • Add sensor using plug and play sensor-ready connection port
      • Mono point installation – hook included
      • Medium distribution IK08 rated lens
      • UL wet location and IP65 listed
      • NEMA 4X, and DLC qualified
      • 5-year limited warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMetalux-UHBS-1218-2436-LED
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosMetalux
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures