Publicar produtos
Alvo Bar stool
Alvo Bar stool
Alvo Bar stool
Alvo Bar stool
Alvo Bar stool
Alvo Bar stool

    Alvo Bar stool

    4.3 de 5 estrelas4.3(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Conforto duradouro e relaxamento, não há problema com a cadeira de bar Alvo suntuosamente estofada. Você pode então recostar-se confortavelmente em uma almofada volumosa. Graças a uma dobra tripla, não há necessidade de almofadas individuais convencionais para o assento, costas e apoios de braços. Quem pensa em asas está certo.
    Especificação
    • Long-lasting sitting comfort and relaxation, even at the counter or bar? The lushly upholstered Alvo chair by the designer duo Jehs & Laub has been further developed and designed as an extremely comfortable bar chair for the high art of sitting. Corresponding to the fine, slightly springy outer shell, the seat has metal frame that is as delicate as it is stable. Alvo bar chairs can be swivelled and are optionally equipped with a return mechanism.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAlvo_bar_stool
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosBar stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCObjeto