Publicar produtos
Cordia Lounge
Cordia Lounge
Cordia Lounge
Cordia Lounge
Cordia Lounge
Cordia Lounge
Cordia Lounge

    Cordia Lounge

    3.9 de 5 estrelas3.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A família Cordia agora tem uma poltrona, e excepcionalmente aconchegante. Uma almofada volumosa repousa sobre uma concha fina e lisa. Uma característica especial é o tecido dobrado nos apoios de braços. Em uma base giratória de alumínio polido, Cordia Lounge fica com seus quatro pés firmemente no chão. O aspecto lounge do novo membro da família vem principalmente de seu mecanismo de inclinação embutido. Portanto, só resta uma coisa a fazer: recostar-se e relaxar!
    Especificação
    • Chairs and easy chairs for use in refined office, conference and meeting rooms, lounge areas as well as home office and living areas.

      • High seating comfort due to additional air-cell rod covering in seat and back upholstery
      • Easy chairs with high back with infinitely adjustable headreast and optionally with reclining mechanism (up to/from 70 kg)
      • Swivel base in polished aluminium or lacquered finish (frame with reclining mechanism always polished aluminium)
      • Matching footstool for both easy chairs
      • Covers are reversible and removable
      • Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852VERSION
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCordia_Lounge
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosEasy Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCObjeto