Publicar produtos
Drop Pouf
Drop Pouf
Drop Pouf
Drop Pouf
Drop Pouf
Drop Pouf

    Drop Pouf

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Drop by Pauline Deltour é o nome de toda uma família composta por um banquinho móvel, um banquinho empilhável e um pufe grande. Os pequenos componentes são móveis, enquanto o pufe grande forma um ponto de encontro no escritório. O que todos eles têm em comum é que são descontraídos. Uma estrutura de aço redonda e totalmente visível envolve cada corpo estofado. Tom em tom. Quatro pernas com rodinhas transformam o banquinho no escritório — um colega incrivelmente prático. O aditivo perfeito para um ambiente de trabalho móvel. “Divido meu escritório com amigos”, diz o designer francês, “e nas férias uso o Airbnb”. É justamente essa leveza e alegria que Drop emana. Uma pitada de savoir vivre francês.
    Especificação
      • Product family comprising stools, benches, bar stools, side tables and bar table
      • Frames in RAL colours available upon request from quantity of 1
      • Special sizes from quantity of 50 possible on request
      • Upholstery foams optionally flame retardant according to BS5852 (other standards possible)
      • Removable covers
      • All stools (except stools on castors), bar stools and benches are stackable
      • Firm seating comfort for public areas
      • Stools on castors with load-braked castors
      • Footrest for bar stools and bar table with lacquered frames always with transparent kick plate foil
      • Optional add-on table possible
      • GS tested
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDrop_pouf
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosPoufs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCObjeto