Publicar produtos
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool

    Jalis Bar stool

    4.7 de 5 estrelas4.7(13 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Para todos aqueles que desejam alto, Jalis está disponível não apenas como um banco de bar, mas agora também como uma cadeira de bar, com uma concha confortavelmente estofada, apoios de braços e um mecanismo giratório de 360° - uma espécie de poltrona com a qual você pode se sentar elegantemente na altura do balcão. A cadeira de bar Jalis está disponível em duas alturas, a estrutura de arame vem em preto ou cromado, e as noites agora vêm apenas em formato longo.
    Especificação
      • Chairs with comfortable upholstery for use in living, office, conference and meeting rooms with or without armrests and available in two backrest heights
      • Bar stools and bar chairs in two seat heights
      • Distinctive quilting seam in contrasting colours or in the same colour as the cover
      • Covers are reversible and removable
      • Upholstery foam optionally flame retardant acc. to BS-5852
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJalis_bar_stool
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosBar stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCObjeto
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText