Publicar produtos
F0265 - Chair, Recliner
SEPS2BIM

F0265 - Chair, Recliner

3.3 de 5 estrelas3.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Cadeira reclinável, 46" de altura x 33" de largura x 40" de profundidade com braços, base de perna reta e deslizamentos de piso ou rodízios de duas (2) polegadas com trava. Assento, encosto e descanso para os pés são acolchoados com espuma e estofados com tecido têxtil ou vinil.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0265
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosRecliner
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1170
  • Largura (mm)810
  • Profundidade (mm)1190
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário