Publicar produtos
Roc Easy Chair
Roc Easy Chair
Roc Easy Chair
Roc Easy Chair
Roc Easy Chair
Roc Easy Chair
Roc Easy Chair
Roc Easy Chair

    Roc Easy Chair

    4.7 de 5 estrelas4.7(17 avaliações)
    Traduzido por Google,
    'Venha para os meus braços', esta cadeira parece dizer, com seus descansos laterais suavemente curvos estendendo-se convidativamente ao observador. E você sente uma sensação de segurança ao se estabelecer nele. Isso se deve, por um lado, à generosa superfície do assento com sua almofada de assento suavemente curvada e encosto alto em um ângulo que traz a coluna para a posição vertical perfeita. Por outro lado, o designer Uwe Fischer forneceu aos móveis estofados uma base compacta que oferece suporte firme em uma placa giratória. Surpreendentemente, no entanto, Roc é tão leve que pode ser movido facilmente pela sala - para o grupo de assentos, para a lâmpada de leitura, para a janela ou mesmo apenas para ver sua bela vista traseira. E enquanto estamos nisso: leia a palavra Roc de trás para frente!
    Especificação
    • ‘Come into my arms,’ this chair seems to say, with its gently curved side rests reaching out invitingly to the observer. And you feel a sense of security as you settle down into it. This is due, on the one hand, to the generous seat surface with its softly cambered seat cushion and high back at an angle that brings the spine into the perfect upright position. On the other hand, designer Uwe Fischer has provided the upholstery furniture with a compact base which provides firm support — on a rotating plate. Surprisingly, however, Roc is so light that it can be moved around easily in the room.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRoc_easy_chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosEasy Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCObjeto
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText