Publicar produtos
Coral Gloss for Paint
Coral Gloss for Paint
    Coral

    Coral Gloss for Paint

    Traduzido por Google,

    É o líquido incolor que realça o brilho das tintas quando aplicado como acabamento sobre tintas látex. Gloss For Paint também pode regular o brilho da tinta quando misturada gradualmente sobre tintas látex na última demão, em ambientes internos e externos. Uma lata de 18L rende até 225 m por demão.

    Categoria do produto: Padrão.

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 18 l - up to 225 m²; 3,6 l - up to 45 m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor.

      Dilution: As a finish coat: Dilute up to 20% with drinking water. As a gloss Regulator: 10 to 15%.

      Application tools: application gun, low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour Drying between coats: 4 hours Final: 4 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-BRILHO-P-TINTA
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosTextures & Special Effects
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaterborne gloss finishes
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África