Publicar produtos
Coralar Acrylic More Performance
Coralar Acrylic More Performance
    Coral

    Coralar Acrylic More Performance

    Traduzido por Google,

    Coralar Acrílico Mais Performance agora conta com nova embalagem e nova fórmula. Com maior desempenho e opacidade quando comparado à fórmula anterior é mais fácil de aplicar, secagem rápida, poucos respingos, oferece bom acabamento e ação antimofo. Disponível em 31 cores prontas. Uma lata de 18L rende até 320m² por demão.

    Especificação
    • Finished yield per packaging: 90m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor.

      Dilution: Dilute 10% to 20% with drinking water.

      Application tools: Lowhttps://new-admin.bimobject.com/#-pile wool roller, and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-CORALAR-ACR
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosWall Paints
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaterborne matt and flat finishes
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África