Publicar produtos
Coral Coralit Antirust
Coral Coralit Antirust
    Coral

    Coral Coralit Antirust

    Traduzido por Google,

    Coral Coralit Antiferrugem é um esmalte sintético que oferece excelente proteção contra corrosão e efeitos do sol e da chuva, devido à sua tecnologia primer + acabamento em um só produto. Este produto torna a pintura muito mais prática, pois dispensa a aplicação prévia de primers anticorrosivos. Possui excelente dureza, resistência à abrasão e às intempéries e é de fácil aplicação. Tem durabilidade de 10 anos.

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 75 m²; 0.9 l - up to 19 m².

      Application surface recommendation: Metals.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: Application with brush or roller: dilute up to 10% with Coral Turpentine. Application with gun: dilute up to 20% with Coral Turpentine.

      Application tools: Use brush or soft bristle brush, foam roller or type down to the epoxy and pistol. Clean the tools with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 8 hours. Between coats: 8 to 12 hours. Final: 18 to 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-CORALIT-ANTIFER
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosEnamels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSolvent-borne gloss finishes
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África