Publicar produtos
Coral Coralit Total
Coral Coralit Total
    Coral

    Coral Coralit Total

    Traduzido por Google,

    Coral Coralit Total é um esmalte à base de água com ultra aderência em multisuperfícies, ou seja, possui alto desempenho em madeira, metal ferroso, alumínio, aço galvanizado, PVC, e também para repintura.

    Sua fórmula especial BALANCE garante secagem rápida, inodora e de cor branca pura*. A diluição e limpeza das ferramentas são feitas com água, dispensando o uso de thinner e facilitando o processo.

    É uma solução completa para aplicação interna e externa.

    Tem durabilidade de 10 anos.

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 3,6 l - up to 75 m²; 3,2 l - up to 67 m²; 0,9 l - up to 19 m²; 0,8 l - up to 17 m² .

      Application surface recommendation: Woods & Metals.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use. If needed, for brush or roller application: dilute up to 10% with drinking water. For application with gun, dilute up to 30% with potable water.

      Application tools: Large areas: low-pile wool roller, foam roller and applcation gun. Small areas: soft-bristled brush. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 2 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-CORALIT-TOTAL
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosEnamels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaterborne mid-sheen finishes
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11 11 13
    • Título OmniclassWater Based General Purpose Paints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText