Publicar produtos
Coral Decorate Special Effects Burned Cement
Coral Decorate Special Effects Burned Cement
    Coral

    Coral Decorate Special Effects Burned Cement

    2.6 de 5 estrelas2.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Coral Decorate Efeitos Especiais Cimento Queimado foi inspirado no visual moderno e sofisticado do concreto. Sua tecnologia exclusiva HD Walls oferece uma textura em alta definição.

    Escolha uma das nossas 12 opções de cores modernas para decorar seu ambiente.

    Adequado para aplicação interna e externa.

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 3.0 l - up to 8 m² .

      Application surface recommendation: Walls & Ceilings.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Stainless steel trowel with rounded corners. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 to 6 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-DECORA-EE-CIM-QUEI
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosTextures & Special Effects
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_64
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlastic texture paints
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11 13 13
    • Título OmniclassWater Based Textured Paints
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África